UPBV 4/ 9 - Connector
3045884

Connector, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal polen: 9, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2- 6 mm2, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Doorverbindbaar met de standaard bruggen FBS ...
Connector zijdelingse aderaansluitrichting
De aangesloten aders kunnen zo ruimtebesparend direct in het kabelkanaal worden geleid