UT 4/ 1P-PE - Aardklem
3045606

Aardklem, Stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroef- / connectoraansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Conntour- en rastergelijk met de aansluitklemmen
Onberispelijk mechanisch en elektrisch contact met de montagerail zodra de klem op de rail wordt bevestigd
Aan alle eisen van IEC 61984 en IEC 60947-7-2 wordt voldaan