UT 4/ 1P - Aansluitklem
3045583

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroef- / connectoraansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Er zijn aan beide zijden steekbare klemmen leverbaar
Compatibel met de standaard UT-klemmen
Uniforme, aanrakingsveilige steekzone