UT 2,5/1P - Aansluitklem
3045017

Aansluitklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroef- / connectoraansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Compatibel met de standaard UT-klemmen
Er zijn aan beide zijden steekbare klemmen leverbaar
Uniforme, aanrakingsveilige steekzone