UTTB 4 - Twee-etageklem
3044814

Twee-etageklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 30 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e en 2e etage, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Met twee functieschachten per etage kunnen alle taken van de potentiaalverdeling tijdbesparend worden gerealiseerd
Voor een duidelijk overzicht kan elke aansluiting royaal worden gecodeerd
Met de verticale brug FBS-PV UT kunnen de etages optioneel worden doorverbonden
Met behulp van de overspringende doorverbinding kunnen er bijvoorbeeld twee gescheiden potentialen naast elkaar worden gevoerd
Getest voor spoorwegtoepassingen