UTTB 4-PV - Twee-etageklem
3044733

Twee-etageklem, met potentiaalverdeler, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 30 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Met twee functieschachten per etage kunnen alle taken van de potentiaalverdeling tijdbesparend worden gerealiseerd
Met de verticale brug FBS-PV UT kunnen de etages optioneel worden doorverbonden
Voor een duidelijk overzicht kan elke aansluiting royaal worden gecodeerd
Getest voor spoorwegtoepassingen
Met behulp van de overspringende doorverbinding kunnen er bijvoorbeeld twee gescheiden potentialen naast elkaar worden gevoerd