UTTB 2,5-PE - Twee-etage aardklem
3044665

Twee-etage aardklem, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Met twee functieschachten per etage kunnen alle taken van de potentiaalverdeling tijdbesparend worden gerealiseerd
Voor een duidelijk overzicht kan elke aansluiting royaal worden gecodeerd
Met de verticale brug FBS-PV UT kunnen de etages optioneel worden doorverbonden
Getest voor spoorwegtoepassingen
Met behulp van de overspringende doorverbinding kunnen er bijvoorbeeld twee gescheiden potentialen naast elkaar worden gevoerd