UT 4-QUATTRO-PE - Aardklem
3044597

Aardklem, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e etage, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Deze varianten kunnen als compacte potentiaalverdelers worden toegepast
Getest voor spoorwegtoepassingen