UT 16 BU - Aansluitklem
3044209

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 76 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede: 1,5 mm2 - 25 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Met behulp van de verloopbruggen kunnen klemmen met verschillende aansluittechnieken, bijv. een UT 35-schroefklem met de push-in-2,5-aansluitklemmen, tot potentiaalverdelingen worden opgebouwd
Flexibele mogelijkheden voor het toepassen van verloopbruggen in het CLIPLINE complete-systeem treft u aan in het hoofdstuk "Toebehoren voor het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete"
Een eenvoudige en tijdbesparende potentiaalverdeling van hoge stromen en grote doorsneden t/m 35 mm² met verloopbruggen
Getest voor spoorwegtoepassingen