UT 2,5-SG BK - Schermaansluitklem
3044093

Schermaansluitklem, met zwart bedrukte kop, nominale spanning: 48 V, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Getest voor spoorwegtoepassingen