De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

SC 4-RZ/ 9 - COMBI-koppeling
3042696

COMBI-koppeling, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 9, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: op montageplaat, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

COMBI-koppeling voor directe montage