ST 2,5/2P-PE - Veerdruk-aardklem
3042146

Veerdruk-aardklem, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Connectoraansluiting, 1e etage, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Conntour- en rastergelijk met de pin/pin-varianten van de COMBI-bouwserie
Onberispelijk mechanisch en elektrisch contact met de montagerail zodra de klem op de rail wordt bevestigd
De ST ...-PE-klemmen voldoen aan alle eisen van IEC 60947-7-2
Getest voor spoorwegtoepassingen