AB-SK 65-D INSULATED - Ondersteuningsblok
3040889

Ondersteuningsblok, ondersteuning voor nulverzamelrails, elke 20 cm te plaatsen, breedte: 8,2 mm, hoogte: 150 mm, aantal polen: 2, kleur: grijs, montagetechniek: Railmontage

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De dubbele schermondersteuningsbokken zijn bijzonder geschikt voor een ruimtebesparende aderaansluiting bij klemmen en modulen met zijdelingse kabelinvoer
Voor de montage van schermklemmen SK