ST 2,5-TWIN-MT/1P - Messcheidingsklem
3040766

Messcheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, 1e etage aansluiting links, aansluitmethode: veerdruk- / connectoraansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Getest voor spoorwegtoepassingen
Bouwbreedte slechts 5,2 mm