ST 4-MT - Messcheidingsklem
3038875

Messcheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, 1e etage, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor de meerdraadsaansluiting kunnen drie- en vierdraadsklemmen worden toegepast
Gebruikersvriendelijke bedrading door de frontaansluiting
Getest voor spoorwegtoepassingen
Testaftakking parallel aan de scheidingszone voor teststekers met 2,3 mm‑diameter
Compacte messcheidingsklem met een stroombelastbaarheid van 20 A
Modulair en dubbel doorverbindbaar voor alle taken van een tijdbesparende potentiaalvoeding en -verdeling