STS 6 - Aansluitklem
3038121

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 41 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Gebruikersvriendelijke bedrading door de frontaansluiting
Onder een hoek geplaatste aderinvoer voor toepassing in vlakke klemmenkasten
Maximale ruimtebesparing bij toepassing in ondergeplaatste bedradingssystemen
Aansluitklemmen met 2, 3 of 4 aansluitingen zijn contourgelijk