ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - Componentenaansluitklem
3037782

Componentenaansluitklem, met ingebouwde diode type 1N 5408, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 1,5 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten