P-FU 5X20 LA 250 - Zekeringssteker
3036835

Zekeringssteker, Trek de zekeringssteker uit de basisklem alvorens de G-zekering te vervangen., nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 6,3 A, zekeringstype: G / 5 x 20, montagetechniek: steekmontage, kleur: zwart

Productdetails









Uw voordelen

Royale coderingsmogelijkheden
Uitvoeringen met bipolaire defectindicatie
Testcontacten aan beide zijden van de zekering
Toepasbaar voor overbelastings- en kortsluitbeveiliging