P-CO
-
Componentensteker
3036796
Componentensteker, voor de inbouw van zelf te selecteren componenten, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 6 A, aansluitmethode: Connectoraansluiting, rastermaat: 5,2 mm, diepte: 33,2 mm, breedte: 5,1 mm, hoogte: 24,2 mm, aantal polen: 1, kleur: grijs, montagetechniek: steekbaar (slot)
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Om de veerdrukaansluitingen in de steker te bewerken, worden ze met één slag van een standaard schroevendraaier geopend resp. gesloten
Toepasbaar in alle scheidingsklemmen ...-TG met een breedte van 5,2 mm of meer van de series PT, ST, QTC en UT
De gepatenteerde componentensteker P‑CO biedt een snelle en veilige opname van componenten via veerdrukcontacten
Een polarisatie-uitsparing zorgt voor gepolariseerde aansluiting