ST 4-FSI/C-LED 24 - Zekeringsklem
3036505

Zekeringsklem met lichtindicatie, voor montage op NS 35, voor zekeringsautomaten, breedte van de klem: 8,2 mm, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Varianten met lichtindicatie voor het signaleren van een aangesproken zekering
De zekeringsklem ST 4-FSI/C neemt als zekeringselement vlakke zekeringen volgens ISO/DIS 8820/DIN 72581-3 of naar keuze de thermische zekeringsautomaat TCP .../DC32V op