ST 4-FSI/C - Zekeringsklem
3036372

Zekeringsklem, type zekering: vlak, zekeringstype: C, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 30 A, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede:  0,08 mm2- 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Varianten met lichtindicatie voor het signaleren van een aangesproken zekering
De zekeringsklem ST 4-FSI/C neemt als zekeringselement vlakke zekeringen volgens ISO/DIS 8820/DIN 72581-3 of naar keuze de thermische zekeringsautomaat TCP .../DC32V op