CSA
Toelatings-ID: 158887Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
PE-aansluiting | 28 - 12 | |||
C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
PE-aansluiting | 28 - 12 | |||
D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 12 | ||
PE-aansluiting | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-62971_M1EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40010331Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
PE-aansluiting | 28 - 12 | |||
C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
PE-aansluiting | 28 - 12 |