ST 2,5-DIO/L-R - Componentenaansluitklem
3036262

Componentenaansluitklem, met geïntegreerde diode 1N4007, nominale stroom: 0,5 A, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Bouwbreedte 5,2 mm of 6,2 mm