ST 2,5-TWIN-DIO/L-R - Componentenaansluitklem
3036246

Componentenaansluitklem, met geïntegreerde diode 1N4007, nominale stroom: 0,5 A, aantal aansluitingen: 3, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten