ST 35 BU - Aansluitklem
3036181

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 125 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm2, 1e etage, doorsnede: 2,5 mm2 - 35 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Met behulp van de dubbele brugschacht, is naast de individuele kettingverbinding ook een verloopverbinding naar veerdrukklemmen met kleinere doorsneden mogelijk
Flexibele mogelijkheden voor het toepassen van verloopbruggen in het CLIPLINE complete-systeem treft u aan in het hoofdstuk "Toebehoren voor het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete"