ST 10-PE - Aardklem
3036136

Aardklem, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 10 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Getest voor spoorwegtoepassingen