ST 2,5-PE/L/L - Meeretageklem
3036097

Meeretageklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 22 A, aantal aansluitingen: 6, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e, 2e en 3e etage, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De gekleurde codering van de PE- en N-etages ondersteunt het realiseren van een overzichtelijke en duidelijke potentiaalverdeling