ST 2,5-3PV - Meeretageklem
3036068

Meeretageklem, met potentiaalverdeler, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 20 A, aantal aansluitingen: 6, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e, 2e en 3e etage, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Codeerbaar op elke etage