ST 2,5-PE/3L - Meeretageklem
3036055

Motorklem, vieretage, met PE-voet, aansluiting: veerdrukaansluiting, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, kleur: grijs, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

Productdetails









Compatibele producten