STTB 4-PE - Twee-etage aardklem
3036039

Twee-etage aardklem, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, 1e en 2e etage, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Extra coderingsmogelijkheden
Geringe overgangsweerstanden
Conrrosievrije aansluitplaatsen
Groen-gele behuizing
Getest voor spoorwegtoepassingen