De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

PAI-4-FIX-5/6 VT - Testadapter
3035979

4 mm-testadapter, voor klemmen met 5,2 mm- en 6,2 mm-raster

Productdetails








Uw voordelen

Worden stevig op een willekeurige plaats in de brugschacht vergrendeld en maken daar contact
Testadapter voor de opname van veiligheidsteststekers met een diameter van 4 mm