STTB 2,5-PT100 MD - Twee-etage veerdrukklem
3035564

Twee-etage veerdrukklem, met temperatuursensor, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, 1e en 2e etage, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Andere varianten en varianten voor het zelf insolderen van componenten, zie phoenixcontact.com/products
Compacte bouwvorm voor maximale ruimtebesparing
Met de twee-etage diode- en lichtindicatieklemmen kunnen talrijke schakelingen worden uitgevoerd
Doorverbinden van de etages met de brug FBS ...-PV