ST 10-TWIN BU - Aansluitklem
3035292

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 57 A, aantal aansluitingen: 3, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 10 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De driedraads veerdrukklemmen ST ...-TWIN vormen een ruimtebesparend alternatief voor de standaard aansluitklemmen, wanneer er potentiaalverdelingen met grote aderdoorsneden 10 en 16 mm² nodig zijn
Flexibele mogelijkheden voor het toepassen van verloopbruggen in het CLIPLINE complete-systeem treft u aan in het hoofdstuk "Toebehoren voor het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete"
Getest voor spoorwegtoepassingen
Ideaal als potentiaalverdeler in ringleidingsystemen
Met de verloopbruggen RB ST ...(2,5/4) kunnen zonder extra bedradingstijd ook klemmen met een nominale doorsnede van 2,5 of 4 mm² worden gecombineerd