CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 10 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-63028_M1Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 32 A | 0,2 - 4 |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644LR
Toelatings-ID: LR21234196TANK
Toelatings-ID: 06ME279VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40009034Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 32 A | 0,2 - 4 |
ABS
Toelatings-ID: 21-2158220-PDAcULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 10 |