EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Veerdrukaansluiting | 600 V | 20 A | 28 - 12 | |
Schroefaansluiting | 600 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Veerdrukaansluiting | 600 V | 20 A | 28 - 12 | |
Schroefaansluiting | 600 V | 50 A | 20 - 8 |