PAI-4-N GY - Testadapter
3032871

4 mm-testadapter, voor klemmen met 5,2 mm, 6,2 mm en 8,2 mm-raster

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Dankzij de geringe buitendiameter van de testbus kunnen ook aanrakingsveilige veiligheidsstekers worden toegepast
Veilig aansluiten van teststekers met een diameter van 4 mm in de functieschacht
Testadapter voor de opname van veiligheidsteststekers met een diameter van 4 mm