PAIS-4-FIX RD - Testadapter
3032793

Testadapter, Niet onder spanning aansluiten, voor 4 mm-teststekers en -klemmen met 5,2 mm-, 6,2 mm- en 8,2 mm-raster, aantal polen: 1, kleur: rood

Productdetails








Uw voordelen

Worden stevig op een willekeurige plaats in de brugschacht vergrendeld en maken daar contact
Testadapter voor de opname van veiligheidsteststekers met een diameter van 4 mm