PAIS-4-FIX GY
-
Testadapter
3032791
Testadapter, In gemonteerde toestand vingeraanrakingsveilig volgens DIN EN 50274 bij het onbedoeld direct aanraken, voor 4 mm-teststekers en -klemmen met 5,2 mm-, 6,2 mm- en 8,2 mm-raster, aantal polen: 1, kleur: grijs
Productdetails
Uw voordelen
Worden stevig op een willekeurige plaats in de brugschacht vergrendeld en maken daar contact
Testadapter voor de opname van veiligheidsteststekers met een diameter van 4 mm