Steekbrug, rastermaat: 8,2 mm, aantal polen: 5, kleur: blauw
Productdetails
Producttype
Steekbrug
aantal polen
5
Rastermaat
8,2 mm
belastingsstroom maximaal
41 A (De stroomwaarden voor de bruggen kunnen bij toepassing in verschillende typen aansluitklemmen afwijken. De precieze waarden vindt u in de toebehorengegevens van de betreffende aansluitklemmen.)
belastingsstroom maximaal
41 A (De stroomwaarden voor de bruggen kunnen bij toepassing in verschillende typen aansluitklemmen afwijken. De precieze waarden vindt u in de toebehorengegevens van de betreffende aansluitklemmen.)
Breedte
39,3 mm
Hoogte
29,6 mm
diepte
29,6 mm
Rastermaat
8,2 mm
Kleur
blauw (RAL 5015)
materiaal
Koper
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
Isolatiemateriaal
PA
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)
-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)