P-CO 1N4007/L-R
-
Componentensteker
3032460
Componentensteker, met diode 1N4007, diepte: 33,3 mm, breedte: 5,2 mm, hoogte: 24,2 mm, aantal polen: 1, kleur: grijs, montagetechniek: steekmontage
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Toepasbaar in alle scheidingsklemmen ...-TG met een breedte van 5,2 mm of meer van de series PT, ST, QTC en UT
Om de veerdrukaansluitingen in de steker te bewerken, worden ze met één slag van een standaard schroevendraaier geopend resp. gesloten
De gepatenteerde componentensteker P‑CO biedt een snelle en veilige opname van componenten via veerdrukcontacten
Een polarisatie-uitsparing zorgt voor gepolariseerde aansluiting