P-CO 2-5 R47K - Componentensteker
3032447

Componentensteker, met 47 kOhm weerstand voor draadbreukbewaking, rastermaat: 5,2 mm, diepte: 34,8 mm, breedte: 4,1 mm, hoogte: 8,9 mm, aantal polen: 2, kleur: zwart

Productdetails








Uw voordelen

De componentensteker kan eenvoudig in de brugschacht van twee naast elkaar gelegen CLIPLINE complete-klemmen met 5,1 mm-raster worden gestoken