ST 2,5-TWIN OG - Aansluitklem
3031982

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 3, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: oranje

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De standaard dubbele functieschacht biedt alle mogelijkheden voor een tijdbesparende potentiaalverdeling en de opname van testtoebehoren
Alle taken van de potentiaalvermenigvuldigingen zijn comfortabel te realiseren
Ruimtebesparende en prruimtebesparende en praktische meerdraadsaansluiting zonder extra bruggenaktische meerdraadsaansluiting zonder extra bruggen