ST 1,5-PE - Veerdruk-aardklem
3031513

Veerdruk-aardklem, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Extra coderingsmogelijkheden
Geringe overgangsweerstanden
Conrrosievrije aansluitplaatsen
Getest voor spoorwegtoepassingen