ST 6-PE - Aardklem
3031500

Aardklem, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Extra coderingsmogelijkheden
Conrrosievrije aansluitplaatsen
Geringe overgangsweerstanden
Getest voor spoorwegtoepassingen