ST 4-QUATTRO BU - Aansluitklem
3031458

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,08 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Doorverbinding naar een willekeurig aantal klemmen met het modulaire steekbare brugsysteem FBS ...
Compacte potentiaalverdeler, dankzij de dubbele aansluiting kunnen vier aders op een potentiaal worden aangesloten
Getest voor spoorwegtoepassingen