ST 4-TWIN-PE - Aardklem
3031416

Aardklem, aantal aansluitingen: 3, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Extra coderingsmogelijkheden
Geringe overgangsweerstanden
Conrrosievrije aansluitplaatsen
Getest voor spoorwegtoepassingen