STTB 2,5 BU - Twee-etage veerdrukklem
3031283

Twee-etage veerdrukklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 22 A, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Compacte bouwvorm voor maximale ruimtebesparing
Getest voor spoorwegtoepassingen