CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-66179_A1Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
KR
Toelatings-ID: HMB17372-EL002NK
Toelatings-ID: 09 ME 140VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40009033Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
ATEX
Toelatings-ID: KEMA00ATEX2052UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
Alleen flexibele aders | 550 V | 20,5 A | 0,08 - 2,5 | |
Alleen massieve aders | 550 V | 26,5 A | 0,08 - 4 |
IECEx
Toelatings-ID: IECEx KEM 06.0051UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
Alleen flexibele aders | 550 V | 20,5 A | 0,08 - 2,5 | |
Alleen massieve aders | 550 V | 26,5 A | 0,08 - 4 |