ST 1,5-QUATTRO-PE - Aardklem
3031209

Aardklem, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, doorsnede: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Extra coderingsmogelijkheden
Geringe overgangsweerstanden
Conrrosievrije aansluitplaatsen
Groen-gele behuizing
Getest voor spoorwegtoepassingen