PAI-4
-
Testadapter
3030925
Testadapter, In gemonteerde toestand vingeraanrakingsveilig volgens DIN EN 50274 bij het onbedoeld direct aanraken, voor 4 mm-teststekers en -klemmen met 8,2 mm-raster, aantal polen: 1, kleur: grijs
Productdetails
Uw voordelen
Dankzij de geringe buitendiameter van de testbus kunnen ook aanrakingsveilige veiligheidsstekers worden toegepast
Veilig aansluiten van teststekers met een diameter van 4 mm in de functieschacht
Testadapter voor de opname van veiligheidsteststekers met een diameter van 4 mm